JAJSX75E July   2012  – July 2025 DRV8844

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 出力ステージ
      2. 6.3.2 ロジック入力
      3. 6.3.3 ブリッジ制御
      4. 6.3.4 チャージ ポンプ
      5. 6.3.5 保護回路
        1. 6.3.5.1 過電流保護 (OCP)
        2. 6.3.5.2 サーマル シャットダウン (TSD)
        3. 6.3.5.3 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 nRESET および nSLEEP 動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 モーター電圧
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3.     電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 バルク コンデンサ
    4. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
      3. 7.3.3 熱に関する注意事項
        1. 7.3.3.1 ヒートシンク
      4. 7.3.4 消費電力
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 コミュニティ リソース
    3. 8.3 商標
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値最大値単位
VM電源電圧-0.365V
ロジック グランド 電圧(LGND)-0.5VM - 8V
デジタルピン電圧LGND - 0.5LGND + 7V
SRC12、SRC34(ピン 6 および 9、オプションのセンス抵抗付き)を VNEG ピン(ピン 14 および 28)に接続-0.60.6V
ピーク モーター駆動出力電流、t < 1µs内部的に制限A
連続モーター駆動出力電流(2)2.5A
TJ動作時の仮想接合部温度-40150°C
Tstg保存温度-60150°C
「絶対最大定格」を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはあくまでもストレス定格であり、「推奨動作条件」に示されている条件を超える当該の条件またはその他のいかなる条件下での、デバイスの正常な動作を保証するものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
消費電力および温度の制限に従う必要があります。