JAJSX79 September   2025 TCAN843-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 電源特性
    7. 5.7 電気的特性
    8. 5.8 タイミング要件
    9. 5.9 スイッチング特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源ピン
        1. 7.3.1.1 VSUP ピン
        2. 7.3.1.2 VCC ピン
        3. 7.3.1.3 VIO ピン
      2. 7.3.2 デジタル入力および出力
        1. 7.3.2.1 TXD ピン
        2. 7.3.2.2 RXD ピン
        3. 7.3.2.3 nFAULT ピン
        4. 7.3.2.4 EN ピン
        5. 7.3.2.5 nSTB ピン
      3. 7.3.3 GND
      4. 7.3.4 INH ピン
      5. 7.3.5 WAKE ピン
      6. 7.3.6 CAN バス ピン
      7. 7.3.7 フォルト
        1. 7.3.7.1 内部および外部のフォルト インジケータ
          1. 7.3.7.1.1 パワーアップ (PWRON フラグ)
          2. 7.3.7.1.2 ウェイクアップ要求 (WAKERQ フラグ)
          3. 7.3.7.1.3 低電圧フォルト
            1. 7.3.7.1.3.1 VSUP の低電圧
            2. 7.3.7.1.3.2 VCC の低電圧
            3. 7.3.7.1.3.3 VIO の低電圧
          4. 7.3.7.1.4 TXD ドミナント状態タイムアウト (TXDDTO フラグ)
          5. 7.3.7.1.5 TXD から RXD への短絡フォルト (TXDRXD フラグ)
          6. 7.3.7.1.6 CAN バス ドミナント フォルト (CANDOM フラグ)
      8. 7.3.8 ローカル フォルト
        1. 7.3.8.1 サーマル シャットダウン (TSD)
        2. 7.3.8.2 低電圧誤動作防止 (UVLO)
        3. 7.3.8.3 電源喪失
        4. 7.3.8.4 端子のフローティング
        5. 7.3.8.5 CAN バスの短絡電流制限
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 動作モードの説明
        1. 7.4.1.1 通常モード
        2. 7.4.1.2 サイレント モード
        3. 7.4.1.3 スタンバイ モード
        4. 7.4.1.4 スリープ移行モード
        5. 7.4.1.5 スリープ モード
          1. 7.4.1.5.1 ウェークアップ パターン (WUP) によるリモート ウェイクリクエスト
          2. 7.4.1.5.2 WAKE 入力端子によるローカル ウェークアップ (LWU)
      2. 7.4.2 CAN トランシーバ
        1. 7.4.2.1 CAN トランシーバの動作
          1. 7.4.2.1.1 ドライバおよびレシーバ機能表
          2. 7.4.2.1.2 CAN バスの状態
  9. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 代表的なアプリケーション
      2. 8.1.2 設計要件
        1. 8.1.2.1 バスの負荷、長さ、ノード数
      3. 8.1.3 詳細な設計手順
        1. 8.1.3.1 CAN の終端
      4. 8.1.4 アプリケーション曲線
    2. 8.2 電源に関する推奨事項
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.3.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
      1. 11.1.1 テープおよびリール情報

説明

TCAN843-Q1 は、High-speed CAN (Controller Area Network) トランシーバであり、ISO 11898-2:2024 High-speed CAN 仕様の物理層要件を満足しています。このデバイスは、Classical CAN ネットワークと最高 5 メガビット / 秒 (Mbps) の CAN FD ネットワークの両方に対応しています。

TCAN843-Q1 を使用すると、システムに存在する各種電源供給の有効 無効を INH 出力ピンで切り替えることにより、バッテリの消費電流をシステム レベルで低減できます。これにより、CAN バスを監視しながら、TCAN843-Q1 を除くすべてのシステム コンポーネントの電源が遮断される低電流スリープ状態を実現します。ウェイクアップ イベントが検出された場合、TCAN843-Q1 は INH を High に駆動することでシステムの起動を開始します。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ サイズ(2)
TCAN843-Q1SOT (DYY)4.2mm × 2mm
SOIC (D)8.65mm × 6mm
VSON (DMT)4.5mm × 3mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TCAN843-Q1 概略回路図概略回路図