JAJSX79A September 2025 – December 2025 TCAN843-Q1
PRODUCTION DATA
TCAN843-Q1の接合部温度がサーマル シャットダウンのスレッショルドを超えると、デバイスは CAN ドライバ回路をオフにし、TXD からバスへの伝送パスをブロックします。TSD フォルト時、CAN バス端末は劣勢レベルにバイアスされ、受信機から RXD へのパスは動作を継続します。TSD フォルト状態は、デバイスの接合部温度 TJ がサーマル シャットダウン解放温度 TSDF を下回り、かつ通常、スタンバイ、またはスリープ モードへのモード遷移が発生するか、または RXD = L の間に TXD = H となった場合にクリアされます。TSD フォルトの要因が残存している場合、温度が再上昇し、デバイスは再度サーマル シャットダウンに入ります。TSD フォルト状態での長時間の動作は、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。TSD 回路にはヒステリシスが含まれており、ドライバ出力の発振を防止します。フォルト発生中、サイレント モードでは TSD フォルト条件が nFAULT 端子を介して CAN FD コントローラに示されます。