JAJSX81 September 2025 TMP461-EP
PRODUCTION DATA
TMP461-EP デバイスは、2 線式のゼネラルコールアドレス 00h (0000 0000b) によるリセットをサポートしています。TMP461-EP デバイスは、ゼネラルコール アドレスを確認し、2 バイト目に応答します。2 バイト目が 06h (0000 0110b) の場合、TMP461-EP デバイスはソフトウェア リセットを実行します。このソフトウェア リセットは、すべての TMP461-EP レジスタにパワーオン リセット状態を復元し、進行中の変換をすべて中止します。TMP461-EP デバイスは、2 番目のバイトにある他の値に応答して、何も動作を行いません。