JAJSX81 September   2025 TMP461-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 製品情報
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 2 線式タイミング要件
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 温度測定データ
        1. 7.3.1.1 温度データのデコード
      2. 7.3.2 直列抵抗のキャンセル
      3. 7.3.3 差動入力容量
      4. 7.3.4 フィルタリング
      5. 7.3.5 センサーの故障
      6. 7.3.6 ALERT および THERM 機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン モード (SD)
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイス
        1. 7.5.1.1 バスの概要
        2. 7.5.1.2 バスの定義
        3. 7.5.1.3 シリアル バス アドレス
        4. 7.5.1.4 読み取りおよび書き込み動作
        5. 7.5.1.5 タイムアウト機能
        6. 7.5.1.6 高速モード
      2. 7.5.2 ゼネラル コール リセット
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 レジスタ情報
      1. 8.1.1  ポインタ レジスタ
      2. 8.1.2  ローカルおよびリモート温度レジスタ
      3. 8.1.3  ステータス レジスタ
      4. 8.1.4  構成レジスタ
      5. 8.1.5  変換レート レジスタ
      6. 8.1.6  ワンショット始動レジスタ
      7. 8.1.7  チャネル イネーブル レジスタ
      8. 8.1.8  連続 ALERT レジスタ
      9. 8.1.9  η 係数補正レジスタ
      10. 8.1.10 リモート温度オフセット レジスタ
      11. 8.1.11 メーカー識別レジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 関連資料
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

変換レート レジスタ

変換レート レジスタ (読み取りアドレス 04h、書き込みアドレス 0Ah) は、温度変換が実行されるレートを制御します。このレジスタは、変換間のアイドル時間を調整しますが、変換時間は調整せず、これにより TMP461-EP の消費電力が温度レジスタの更新レートに合わせて調整されます。表 8-4 は変換レートのオプションとそれぞれの変換間の時間を一覧で示しています。レジスタのデフォルト値は 08h で、デフォルト レートは毎秒 16 回です。

表 8-4 変換レート
値秒あたりの変換数時間 (秒)
00h0.062516
01h0.1258
02h0.254
03h0.52
04h11
05h20.5
06h40.25
07h80.125
08h16 (デフォルト)0.0625 (デフォルト)
09h320.03125