TMP461-EP デバイスでは、リモート温度測定用に D+ ピンと D– ピンの間にトランジスタを接続するだけです。リモート チャネルを使用せず、ローカル温度のみが測定される場合、D+ ピンを D- または GND に接続してください。SDA ピン、ALERT ピン、THERM ピン (オープン ドレイン出力で駆動される場合は SCL も) には、通信バスの一部としてプルアップ抵抗が必要です。ローカル バイパス用に、0.1µF の電源デカップリング コンデンサを使用することが推奨されています。図 9-1 および 図 9-2 に、TMP461-EP の代表的な構成を示します。