JAJSX81 September 2025 TMP461-EP
PRODUCTION DATA
リモート接合部温度センサは、通常は、ノイズの多い環境で実装されます。ノイズは主に高速なデジタル信号によって発生し、測定値を乱すことがあります。TMP461-EP デバイスは、ノイズの影響を最小限に抑えるために、D+ と D– 入力に 65kHz のフィルタを内蔵しています。ただし、アプリケーションが不要な結合信号に対して堅牢性を高めるため、リモート温度センサの入力間に差動でバイパス コンデンサを配置することを推奨します。このコンデンサの値については、差動で 100pF から 1nF の範囲で選択します。一部のアプリケーションでは、直列抵抗を追加することで全体的な精度を向上できます。ただし、この精度の向上はアプリケーションによって異なります。直列抵抗を追加する場合、合計値は 1kΩ を超えないようにしてください。フィルタリングが必要な場合、推奨される部品値は各入力に対して 100pF の差動コンデンサおよび 50Ω の抵抗ですが、正確な値はアプリケーションによって異なります。
さらに、リモート温度測定用にデジタル フィルタが用意されており、ノイズの影響を低減できます。このフィルタはプログラム可能で、イネーブルすると 2 つのレベルがあります。レベル 1 では、4 連続サンプルの移動平均を実行します。レベル 1 フィルタリングは、デジタル フィルタ制御レジスタ (読み取りアドレス 24h、書き込みアドレス 24h) を 01h に設定することで実現できます。レベル 2 では、8 連続サンプルの移動平均を実行します。レベル 2 フィルタリングは、デジタル フィルタ制御レジスタ (読み取りアドレス 24h、書き込みアドレス 24h) を 02h に設定することで実現できます。リモート温度結果レジスタに格納される値はデジタル フィルタの出力であり、ALERT 制限と THERM 制限と比較される値です。デジタル フィルターは、ALERT および THERM 出力におけるノイズやスパイクに対する耐性をさらに強化します。インパルス入力とステップ入力に対するフィルタ応答をそれぞれ 図 7-2 と 図 7-3 に示します。フィルタは、デジタル フィルタ レジスタで目的のレベルをプログラムすることでイネーブルまたはディセーブルできます。表 8-1 を参照してください。デジタル フィルタは、POR のデフォルトで無効になっています。