A. ダイオード接続の構成により、セトリング時間が向上します。トランジスタ接続の構成により、直列抵抗の相殺がより効果的になります。NPN トランジスタはダイオード接続する必要があります。PNP トランジスタは、トランジスタ接続でもダイオード接続でも問題ありません。NPN/PNP トランジスタの詳細については、
『リモート温度センサ トランジスタ選択ガイド』アプリケーション ノートを参照してください。
B. ほとんどのアプリケーションでは、R
s (オプション) は <1kΩ でなければなりません。R
s の選択は、アプリケーションによって異なります。
セクション 7.3.4 を参照してください
C. ほとんどのアプリケーションでは、C
DIFF (オプション) は <1000pF でなければなりません。C
DIFF の選択は、アプリケーションによって異なります。
セクション 7.3.4 と
図 6-6 を参照してください。