JAJSX95B November   2010  – September 2025 LMD18200QML

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 機能図
  6. 5 絶対最大定格
  7. 6 動作定格
  8. 7 品質適合検査
  9. 8 LMD18200 の電気的特性 DC パラメータ
  10. 9 代表的な性能特性
  11. 10テスト回路
    1. 10.1 スイッチング時間の定義
  12. 11ピン配置の説明
    1. 11.1 アプリケーション情報
      1. 11.1.1 PWM 信号のタイプ
      2. 11.1.2 信号遷移要件
      3. 11.1.3 電流センス出力を使用した場合
      4. 11.1.4 過熱警告フラグを使用
      5. 11.1.5 電源バイパス
      6. 11.1.6 電流制限
      7. 11.1.7 内部チャージ ポンプおよびブートストラップ コンデンサの使用
      8. 11.1.8 内部保護ダイオード
    2. 11.2 代表的なアプリケーション
      1. 11.2.1 固定オフ時間制御
      2. 11.2.2 トルク調整
      3. 11.2.3 速度調節
  13. 12改訂履歴

電源バイパス

スイッチング遷移時に、高速な電流変化のレベルによっては、システムの浮遊インダクタンス全体で問題のある電圧過渡が発生する可能性があります。

通常、VS 電源 (ピン 6) とグランド (ピン 7) のできるだけ近くに高品質のコンデンサを接続して電源レールをバイパスする必要があります。1μF 高周波セラミック コンデンサを推奨します。電源ピンの過渡電圧は、本デバイスの絶対最大定格を下回るように制限する必要があります。チップを 40V 以上の電源電圧で動作させる場合は、P6KE62A などの電圧サプレッサ (トランゾーブ) を電源からアースに接続することをお勧めします。通常、電圧サプレッサが存在すると、セラミック コンデンサは除去できます。大電流負荷を駆動する場合、誘導性負荷の還流電流を吸収するために、より多くの電源バイパス容量が必要となります (一般的には負荷電流 1A あたり少なくとも 100μF)。