JAJSX95B November   2010  – September 2025 LMD18200QML

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 機能図
  6. 5 絶対最大定格
  7. 6 動作定格
  8. 7 品質適合検査
  9. 8 LMD18200 の電気的特性 DC パラメータ
  10. 9 代表的な性能特性
  11. 10テスト回路
    1. 10.1 スイッチング時間の定義
  12. 11ピン配置の説明
    1. 11.1 アプリケーション情報
      1. 11.1.1 PWM 信号のタイプ
      2. 11.1.2 信号遷移要件
      3. 11.1.3 電流センス出力を使用した場合
      4. 11.1.4 過熱警告フラグを使用
      5. 11.1.5 電源バイパス
      6. 11.1.6 電流制限
      7. 11.1.7 内部チャージ ポンプおよびブートストラップ コンデンサの使用
      8. 11.1.8 内部保護ダイオード
    2. 11.2 代表的なアプリケーション
      1. 11.2.1 固定オフ時間制御
      2. 11.2.2 トルク調整
      3. 11.2.3 速度調節
  13. 12改訂履歴

電流センス出力を使用した場合

電流センス出力 (ピン 8) の感度は、出力電流のアンペアあたり 377μA です。この信号の精度と直線性を最適に保つためには、ピン 8 とグランド間の電圧生成抵抗の値を選定し、ピン 8 に発生する最大電圧が 5V 以下となるようにする必要があります。最大電圧コンプライアンスは 12V です。

電流センス回路は、再循環電流 (フリー ホイール電流) を無視することに注意する必要があります。したがって、上側ソース出力の電流のみが検出されます。