JAJSX95B November   2010  – September 2025 LMD18200QML

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 機能図
  6. 5 絶対最大定格
  7. 6 動作定格
  8. 7 品質適合検査
  9. 8 LMD18200 の電気的特性 DC パラメータ
  10. 9 代表的な性能特性
  11. 10テスト回路
    1. 10.1 スイッチング時間の定義
  12. 11ピン配置の説明
    1. 11.1 アプリケーション情報
      1. 11.1.1 PWM 信号のタイプ
      2. 11.1.2 信号遷移要件
      3. 11.1.3 電流センス出力を使用した場合
      4. 11.1.4 過熱警告フラグを使用
      5. 11.1.5 電源バイパス
      6. 11.1.6 電流制限
      7. 11.1.7 内部チャージ ポンプおよびブートストラップ コンデンサの使用
      8. 11.1.8 内部保護ダイオード
    2. 11.2 代表的なアプリケーション
      1. 11.2.1 固定オフ時間制御
      2. 11.2.2 トルク調整
      3. 11.2.3 速度調節
  13. 12改訂履歴

テスト回路

LMD18200QML