JAJSX95B November 2010 – September 2025 LMD18200QML
PRODUCTION DATA
ハイサイド (ソース側) の DMOS パワー デバイスをオンにするには、各デバイスのゲートを電源電圧よりもおよそ 8V 高い電位で駆動する必要があります。この目標を実現するため、内部のチャージ ポンプを使用してゲート駆動電圧を供給します。図 11-4に示すように、内部コンデンサは交互にグランドへ接続されて約 14V まで充電され、その後 V電源に切り替えられることで、V電源より高いゲート駆動電圧が供給されます。このスイッチング動作は、300kHz の内部発振器によって制御されます。この駆動電圧の立ち上がり時間は通常 20μs であり、1kHz までの動作周波数に適しています。
図 11-4 内蔵チャージ ポンプ回路スイッチング周波数を高くするために、LMD18200 では外部ブートストラップ コンデンサを使用できます。ブートストラップの原理は、本質的には第 2 のチャージ ポンプであり、大容量のコンデンサを用いてパワー デバイスの寄生ゲート入力容量を迅速に充電し、その結果として立ち上がり時間を大幅に短縮します。切り替え動作は、パワー スイッチ自体図 11-5によって実行されます。各ハイサイド スイッチの出力からブートストラップ ピンに接続された外付け 10nF コンデンサにより、立ち上がり時間は通常 100ns 未満となり、最大 500kHz のスイッチング周波数を可能にします。
図 11-5 ブートストラップ回路