JAJSX98 September 2025 TPS7A14C
PRODUCTION DATA
このデバイスは、0.7V ~ 2.2V の入力電源電圧範囲および 2.2V ~ 5.5V のバイアス電源電圧範囲で動作するように設計されています。入力電源およびバイアス電源が適切にレギュレーションされ、不要なノイズがないことを確認します。出力電圧が適切にレギュレーションされ、動的性能が最適であることを確認するには、入力電源およびバイアス電源が次の式を満たしていることを確認します: