ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A14C

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7, 136.7 Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 2.2 Vin (min) (V) 0.7 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 2 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.8 Noise (µVrms) 7.2 PSRR at 100 KHz (dB) 43 Iq (typ) (mA) 0.0056 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 72.7, 136.7 Load capacitance (min) (µF) 1.5 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YBK) 6 0.8236 mm² (1.16 mm × 0.71 mm)
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.7V ~ 2.2V
  • 高い効率:
    • 1A でのドロップアウト電圧:80mV (最大値)
  • 非常に優れた負荷過渡応答
  • 精度 (負荷、ライン、温度変動を含む):
    • +10mV (max) ~ -23mV (min)
  • 高 PSRR:
    • 60dB (1kHz 時) (VOUT = 0.8V、IOUT = 500mA)
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V ~ 2.0V (25mV 刻み)
  • VBIAS 範囲:2.2V ~ 5.5V
  • パッケージ:
    • 6 ピン WCSP:1.16mm × 0.71mm
  • アクティブ出力放電
  • 非常に低い入力電圧範囲 (VIN ):0.7V ~ 2.2V
  • 高い効率:
    • 1A でのドロップアウト電圧:80mV (最大値)
  • 非常に優れた負荷過渡応答
  • 精度 (負荷、ライン、温度変動を含む):
    • +10mV (max) ~ -23mV (min)
  • 高 PSRR:
    • 60dB (1kHz 時) (VOUT = 0.8V、IOUT = 500mA)
  • 固定出力電圧で提供:
    • 0.5V ~ 2.0V (25mV 刻み)
  • VBIAS 範囲:2.2V ~ 5.5V
  • パッケージ:
    • 6 ピン WCSP:1.16mm × 0.71mm
  • アクティブ出力放電

TPS7A14C は、優れた過渡応答特性を持つ小型超低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 1A の電流を供給し、ac 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V ~ 2.2V、出力範囲は 0.5V ~ 2.0V であり、負荷、ライン、温度にわたって優れた精度を実現します。

主電源経路は IN ピンを介しており、このピンは出力電圧よりわずか 50mV 高い電源に接続されます。すべての電気的特性は、出力電圧より 100mV 高い入力電圧で規定されており、その結果、高い実効効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い VBIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。

TPS7A14C には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A14C は、超小型の 0.71mm × 1.16mm、6 バンプ WCSP パッケージで提供されます。

TPS7A14C は、優れた過渡応答特性を持つ小型超低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。このデバイスは 1A の電流を供給し、ac 性能 (負荷およびライン過渡応答) が非常に優れています。入力電圧範囲は 0.7V ~ 2.2V、出力範囲は 0.5V ~ 2.0V であり、負荷、ライン、温度にわたって優れた精度を実現します。

主電源経路は IN ピンを介しており、このピンは出力電圧よりわずか 50mV 高い電源に接続されます。すべての電気的特性は、出力電圧より 100mV 高い入力電圧で規定されており、その結果、高い実効効率が得られます。このレギュレータは、外部から供給されるより高い VBIAS レールを使って LDO の内部回路に電力を供給することで、極めて低い入力電圧に対応します。

TPS7A14C には、ディセーブル時に出力を高速放電するアクティブ プルダウン回路が内蔵されており、既知のスタートアップ状態を確保できます。

TPS7A14C は、超小型の 0.71mm × 1.16mm、6 バンプ WCSP パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A14C 1A、低 VIN 、低 VOUT 、高速セトリング、低ドロップアウト レギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/25

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A14EVM-058 — TPS7A14 1A、入出力の両方が低電圧、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A14 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A14 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。TPS7A14EVM-058 の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 1 A を供給するできます。安定性を確保するために、容量低下を考慮した出力コンデンサは 1.5μF (またはそれより大きい) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBK) 6 Ultra Librarian