JAJSX98 September 2025 TPS7A14C
PRODUCTION DATA
この設計例は、さまざまなポータブル アプリケーションの構成要素として用いられる充電式バッテリによって駆動されます。ノイズに敏感なポータブル電子機器では、電源に効率的で小型の設計が求められます。TPS7A14C にバイアス レールを使用すると、LDO のメイン電源パスが低い入力電圧で動作できます。この機能により、パス トランジスタにかかる電圧降下が減少し、デバイスの効率が最大化されます。パス トランジスタにかかる電圧降下が非常に小さくなる可能性があるため、TPS7A14C の効率は dc/dc コンバータに近い値となります。式 8 は、この設計の効率を計算します。
設計例における負荷電流がバイアス レールの静止電流よりもはるかに大きいため、式 8 は 式 9 に低減されます。