JAJSX98 September   2025 TPS7A14C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 非常に優れた過渡応答
      2. 6.3.2 グローバルな低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 6.3.3 イネーブル入力
      4. 6.3.4 内部フォールドバック電流制限
      5. 6.3.5 アクティブ放電
      6. 6.3.6 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1  推奨されるコンデンサの種類
      2. 7.1.2  入力、出力、およびバイアス コンデンサの要件
      3. 7.1.3  ドロップアウト電圧
      4. 7.1.4  ドロップアウトからレギュレーションへの遷移時の挙動
      5. 7.1.5  デバイスのイネーブル シーケンスの要件
      6. 7.1.6  負荷過渡応答
      7. 7.1.7  低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路の動作
      8. 7.1.8  消費電力 (PD)
      9. 7.1.9  推定接合部温度
      10. 7.1.10 連続動作の推奨領域
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 メカニカル データ

推奨されるコンデンサの種類

このレギュレータは、入力、出力、およびバイアス ピンに低等価直列抵抗 (ESR) のセラミック コンデンサを使用することで安定するように設計されています。多層セラミック コンデンサは LDO に使用する業界標準ですが、適切に判断して使用します。X7R、X5R、COG 定格の誘電体を使用するセラミック コンデンサは、温度範囲全体にわたって比較的良好な容量安定性が得られます。しかし、Y5V 定格のコンデンサは、容量に大きな変動があるため推奨しません。選択したセラミック コンデンサの種類に関係なく、その容量は動作電圧、交流バイアス、温度、湿度、および物理的ストレスによって変動します。一般に、実効容量はコンデンサの公称値から 50% ~ 75% だけ減少すると仮定します。想定される動作条件に基づいて、コンデンサ メーカーに最悪ケースでの容量を確認します。