JAJSXB1 September 2025 LMR60450-Q1
ADVANCE INFORMATION
LMR60450-Q1 は、固定出力電圧モードまたは可変出力電圧モードで動作するように構成できます。デバイスの注文可能部品番号で指定された固定出力電圧の場合、出力電圧レールを FB ピンに直接接続するだけです。他の出力電圧が必要な場合は、出力電圧レールとグランドの間に FB ピンを中心点とする分圧抵抗により出力を設定します。次の式 12を使用して、特定の帰還分圧器で指定する出力電圧を計算します。
または、出力電圧と RFBT が既にわかっている場合は、式 13を使用して RFBB の値を計算します。
通常、RFBT には 100kΩ が使用されることに注意してください。VOUT = 3.3Vの場合、上記の式からRFBB = 43.5kΩ となります。最も近い標準抵抗値は 43.2kΩ が選択されます。