JAJSXB1 September   2025 LMR60450-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 イネーブルおよび低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 7.3.2 ソフト スタートとドロップアウトからの回復
      3. 7.3.3 RT による周波数の選択
      4. 7.3.4 MODE/SYNC ピン制御
      5. 7.3.5 出力電圧の選択
      6. 7.3.6 電流制限
      7. 7.3.7 ヒカップ モード
      8. 7.3.8 パワー グッド機能
      9. 7.3.9 スペクトラム拡散
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン
      2. 7.4.2 アクティブ モード
        1. 7.4.2.1 自動モード動作
        2. 7.4.2.2 連続導通モード(CCM)
        3. 7.4.2.3 FPWM 動作
        4. 7.4.2.4 最小オン時間
        5. 7.4.2.5 ドロップアウト
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 ブートストラップ コンデンサ (CBOOT) の選定
        6. 8.2.2.6 可変出力電圧用の FB 電圧デバイダ
          1. 8.2.2.6.1 フィードフォワード コンデンサ (CFF) の選択
        7. 8.2.2.7 RPG - PG プルアップ抵抗
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 グランドとサーマル プレーンに関する考慮事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報

入力コンデンサの選択

入力コンデンサは 2 つの重要な機能を果たします。1 つ目は、LMR60450-Q1 と、システムの入力フィルタへの入力電圧リップルを低減することです。2 つ目は高周波ノイズを低減することです。これら 2 つの機能は、別々のコンデンサを使用することで最も効果的に実装されます。入力コンデンサは、少なくともアプリケーションで要求される最大入力電圧、可能であればその 2 倍の耐圧に定格されている必要があります。次の表を参照してください。

表 8-3 入力コンデンサ
コンデンサ 推奨値 備考
CIN_HF 0.1µF このコンデンサはスイッチング時に発生する高周波ノイズを抑制するために使用します。コンデンサは、設計ルールが許す限り LMR60450-Q1 デバイスの近くに配置します。正確な容量よりも位置のほうが重要です。高周波がシステムに伝搬した後は、抑制またはフィルタリングが困難になる場合があります。この高周波入力コンデンサは、バッテリーから直接動作するシステムでバッテリー電圧にさらされるため、TI では、X7R 以上の誘電体で 50V 以上の電圧定格を使用することをお勧めします。
CIN 2 × 4.7µF この容量は、出力負荷の過渡に起因する入力リップルと過渡を抑制するために使用します。CIN が小さすぎると、システムが低電圧条件下で動作している場合に、負荷過渡時に入力電圧が低下してシステムがリセットされる可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、LMR60450-Q1デバイスの入力ピンに隣接する 400kHz 用に 2 × 4.7µF、2MHz 用に 1 × 4.7µF のセラミックコンデンサを使用することを推奨しています。この入力コンデンサは、バッテリーから直接動作するシステムでバッテリー電圧にさらされるため、テキサス・インスツルメンツでは、X7R 以上の誘電体で 50V 以上の電圧定格を使用することをお勧めします。

「表 8-3」に示される CIN_HF および CIN の値は、ほとんどのアプリケーションで使用できます。特定の入力電圧リップルが必要な場合は、式 10を使用して必要な入力容量を計算してください。

式 10. CIN≥D×1-D×IOUTΔVIN_PP×fsw

この場合:

  • D = デューティ サイクル = VOUT/VIN
  • IOUT = DC 出力電流
  • ΔVIN_PP =ピークツーピーク入力電圧リップル
  • fSW = スイッチング周波数

式 11を使用して、選択した入力コンデンサの RMS 電流定格を比較し、入力コンデンサが入力スイッチング電流を供給できることを確認します。

式 11. IIN_RMS_max⁡=IOUT×D×1-D+112×VOUTL×fsw×IOUT2×1-D2×D