JAJSXB1 September   2025 LMR60450-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 イネーブルおよび低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 7.3.2 ソフト スタートとドロップアウトからの回復
      3. 7.3.3 RT による周波数の選択
      4. 7.3.4 MODE/SYNC ピン制御
      5. 7.3.5 出力電圧の選択
      6. 7.3.6 電流制限
      7. 7.3.7 ヒカップ モード
      8. 7.3.8 パワー グッド機能
      9. 7.3.9 スペクトラム拡散
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン
      2. 7.4.2 アクティブ モード
        1. 7.4.2.1 自動モード動作
        2. 7.4.2.2 連続導通モード(CCM)
        3. 7.4.2.3 FPWM 動作
        4. 7.4.2.4 最小オン時間
        5. 7.4.2.5 ドロップアウト
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.2.2 インダクタの選択
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.2.4 入力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5 ブートストラップ コンデンサ (CBOOT) の選定
        6. 8.2.2.6 可変出力電圧用の FB 電圧デバイダ
          1. 8.2.2.6.1 フィードフォワード コンデンサ (CFF) の選択
        7. 8.2.2.7 RPG - PG プルアップ抵抗
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 グランドとサーマル プレーンに関する考慮事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報

特長

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
  • 機能安全対応
  • 広い動作入力電圧範囲:3V~36V (絶対最大値 42V)
  • プログラマブル出力電圧オプションが固定 3.3V/ADJ で利用可能です
    • 可変出力電圧範囲:1V~20V
  • 非常に低い静止電流
    • シャットダウン電流:0.65μA
    • 無負荷時スタンバイ電流:5μA
  • 低出力容量用に最適化された制御ループ
  • 超低 EMI 要件に最適化:
    • CISPR 25 クラス 5 準拠を促進
    • 低インダクタンス HotRod™ QFN パッケージ
    • スペクトラム拡散オプションを利用可能
  • スイッチング周波数 200kHz~2.2MHz
  • 低い最小オン時間 tON (標準値 30ns)
  • FPWM、PFM、または外部周波数同期を利用可能
  • スケーラブルな電源に対応した設計
  • 電源シーケンス用のパワー グッド出力