JAJSXC6 October   2025 TPS631013A

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 耐圧
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 7.3.2 イネーブルとソフト・スタート
      3. 7.3.3 デバイス イネーブル (EN)
      4. 7.3.4 出力電圧制御
      5. 7.3.5 モード選択 (PFM/PWM)
      6. 7.3.6 出力放電
      7. 7.3.7 逆電流保護
      8. 7.3.8 保護機能
        1. 7.3.8.1 入力過電圧保護
        2. 7.3.8.2 出力過電圧保護
        3. 7.3.8.3 短絡保護 / Hiccup
        4. 7.3.8.4 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイスの説明
      2. 7.5.2 Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus のプロトコル
      3. 7.5.3 I2C 更新シーケンス
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 レジスタの説明
      1. 8.1.1 レジスタ マップ
      2. 8.1.2 レジスタ CONTROL1 (レジスタ アドレス:0x02、デフォルト:0x09)
      3. 8.1.3 レジスタ VOUT (レジスタ アドレス:0x03、デフォルト:0x5C)
      4. 8.1.4 レジスタ CONTROL2 (レジスタ アドレス:0x05、デフォルト:0x75)
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 インダクタの選択
        2. 9.2.2.2 出力コンデンサの選択
        3. 9.2.2.3 入力コンデンサの選択
        4. 9.2.2.4 出力電圧の設定
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     66

モード選択 (PFM/PWM)

TPS631012A と TPS631013A には、PFM と FPWM の 2 つのモードがあります。PFM モード動作中、デバイスは、動作出力電流の全範囲にわたって最高の効率を維持するためのパワー セーブ モードを備えています。PFM モードでは、デバイスは自動的にコンバータの動作を CCM からパルス周波数変調に切り替えます。FPWM モードでは、出力電流に関係なく、すべての動作条件でPWMを使用して、出力リップルを最小限に抑えます。

PFM/FPWM モードの選択は、レジスタ CONTROL2の FPWM ビットによって制御されます。

  • FPWM = 0b0 のとき、デバイスは PFM モードで動作します
  • FPWM = 0b1 のとき、デバイスは FPWM モードで動作します