JAJSXC6 October   2025 TPS631013A

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 耐圧
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性 
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      2. 7.3.2 イネーブルとソフト・スタート
      3. 7.3.3 デバイス イネーブル (EN)
      4. 7.3.4 出力電圧制御
      5. 7.3.5 モード選択 (PFM/PWM)
      6. 7.3.6 出力放電
      7. 7.3.7 逆電流保護
      8. 7.3.8 保護機能
        1. 7.3.8.1 入力過電圧保護
        2. 7.3.8.2 出力過電圧保護
        3. 7.3.8.3 短絡保護 / Hiccup
        4. 7.3.8.4 サーマル シャットダウン
    4. 7.4 デバイスの機能モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 シリアル インターフェイスの説明
      2. 7.5.2 Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus のプロトコル
      3. 7.5.3 I2C 更新シーケンス
  9. 8 レジスタ マップ
    1. 8.1 レジスタの説明
      1. 8.1.1 レジスタ マップ
      2. 8.1.2 レジスタ CONTROL1 (レジスタ アドレス:0x02、デフォルト:0x09)
      3. 8.1.3 レジスタ VOUT (レジスタ アドレス:0x03、デフォルト:0x5C)
      4. 8.1.4 レジスタ CONTROL2 (レジスタ アドレス:0x05、デフォルト:0x75)
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 インダクタの選択
        2. 9.2.2.2 出力コンデンサの選択
        3. 9.2.2.3 入力コンデンサの選択
        4. 9.2.2.4 出力電圧の設定
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     66

インダクタの選択

インダクタの選択は、以下のようないくつかのパラメータに影響されます。

  • インダクタのリップル電流
  • 出力電圧リップル
  • パワーセーブ モードに遷移点
  • 効率

標準インダクタについては、表 9-2を参照してください。

高い効率を得るには、導通損失を最小限に抑えるために、直流抵抗の低いインダクタが必要です。特にスイッチング周波数が高い場合、コア材料は効率に大きな影響を与えます。小型チップ インダクタを使用すると、主にインダクタのコア損失が増加するため、効率が低下します。適切なインダクタを選択するときは、コア損失を考慮する必要があります。インダクタのリップル電流は、インダクタの値によって決まります。インダクタ値が大きいほど、インダクタのリップル電流は小さくなり、コンバータの伝導損失は低くなります。逆に、インダクタの値を大きくすると、負荷過渡応答が遅くなります。インダクタの飽和を避けるため、定常状態動作でのインダクタのピーク電流は式 2で計算されます。ブースト モードにおけるスイッチ電流を定義する方程式のみを示します。これは、最も高い電流値を提供し、適切なインダクタを選択するための重要な電流値を表すからです。

式 1. TPS631013A
式 2. TPS631013A

ここで

  • D = ブースト モード時のデューティ サイクル
  • f = コンバータのスイッチング周波数(標準値 2 MHz)
  • L = インダクタの値
  • η = 推定コンバータ効率(効率曲線から数値を使用するか、仮定として 0.9 を使用)

注:

ブースト モードにおける最小入力電圧での計算が必要です。

実際の動作条件を使用して最大インダクタ電流を計算すると、必要なインダクタ飽和電流の最小値が求まります。飽和電流が、式 2を使用して計算した値よりも 20% 大きいインダクタを選択することを推奨します。可能なインダクタを表 9-2に示します。

表 9-2 推奨インダクタ一覧
インダクタの値 [µH] 飽和電流 [A] DCR [mΩ] 部品番号 メーカー (1) サイズ
(L × W × H mm)
1 4.3 42 DFE252012P-1R0M = P2 MuRata 2.5 × 2.0 × 1.2
1 4.2 43 HTEK20161T-1R0MSR Cyntec 2.0 × 1.6 × 1.0
1 2.2 75 MAKK2016T1R0M (2) Taiyo Yuden 2.0 × 1.6 × 1.0
1 2.0 144 DFE18SAN1R0ME0 (2) Murata 1.6 × 0.8 × 0.8
「セクション 10.1.1」を参照してください。
このインダクタは、最大出力電流範囲をサポートしていません。