JAJSXD3 October   2025 TXB0604

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 スイッチング特性、VCCA = 0.9V
    6. 5.6 スイッチング特性、VCCA = 1.2V
    7. 5.7 スイッチング特性、VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 5.8 スイッチング特性、VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9 スイッチング特性:Tsk、TMAX (–40°C ~ 125°C) 
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アーキテクチャ
      2. 7.3.2 入力ドライバの要件
      3. 7.3.3 出力負荷に関する検討事項
      4. 7.3.4 イネーブルおよびディセーブル
      5. 7.3.5 I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
      6. 7.3.6 ダミー サイクル
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TXB0604 は、2 本の独立した設定可能な電源レールを使用する 4 ビット非反転自動双方向レベル トランスレータです。この電圧トランスレータ / ライン リドライバは、ケーブル配線が長い伝送アプリケーションでの信号昇圧に加えて、電圧ドメインの不整合を修正するために使用できます。

TXB0604 は、特許取得済みの設計を活用して、BMC と Flash デバイス間にある Quad-SPI など、メモリ集約型のインターフェイスで高いデータ スループットを実現し、過剰な出力寄生容量に起因するシグナルインテグリティ損失を発生させません。

A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、0.9V~2V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。

OE入力がLowのとき、全出力がハイ インピーダンス状態になります。電源投入時または電源切断時、確実に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE ピンを GND に接続する必要があります。ドライバの電流ソース能力によって、抵抗の最小値が決まります。TXB0604 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称)
TXB0604PW TSSOP (14) 5.00mm × 4.40mm
TXB0604RGY VQFN (14) 3.50 mm × 3.50 mm
TXB0604RWB X2QFN (12) 1.6mm × 1.6 mm
TXB0604RUT UQFN (12) 2.00 mm × 1.70mm
TXB0604DYY SOT23-THN (14) 4.20mm × 3.26mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
TXB0604 TXB0604 の代表的なアプリケーション ブロック図TXB0604 の代表的なアプリケーション ブロック図