TXB0604

アクティブ

製品詳細

Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 345 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 2 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications I2S, JTAG, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Vcc isolation Prop delay (ns) 8.5 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Bits (#) 4 Data rate (max) (Mbps) 345 Topology Push-Pull Direction control (typ) Auto-direction Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 2 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 3.6 Applications I2S, JTAG, SPI, UART Features Edge rate accelerator, Output enable, Vcc isolation Prop delay (ns) 8.5 Technology family TXB Supply current (max) (mA) 37 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGY) 14 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) UQFN (RUT) 12 3.4 mm² (2 mm × 1.7 mm) SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² (4.2 mm × 3.26 mm) X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 0.9V~2V (A ポート)、1.65V~3.6V (B ポート)
  • 最大データ レート:
    • >180Mbps (15pF 負荷)
    • >118Mbps (100pF 負荷)
  • QSPI、OSPI、eSPI などの高速インターフェイスをサポートしています
  • 方向制御信号不要
  • VCC絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ インピーダンス状態になる
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • VCCAを基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
  • IOFF により部分的パワーダウン モードをサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • A ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • 0.9V~2V (A ポート)、1.65V~3.6V (B ポート)
  • 最大データ レート:
    • >180Mbps (15pF 負荷)
    • >118Mbps (100pF 負荷)
  • QSPI、OSPI、eSPI などの高速インターフェイスをサポートしています
  • 方向制御信号不要
  • VCC絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力がハイ インピーダンス状態になる
  • シュミット トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
  • VCCAを基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
  • IOFF により部分的パワーダウン モードをサポート
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • A ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
    • B ポート:
      • 2000V、人体モデル (A114-B)
      • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

TXB0604 は、2 本の独立した設定可能な電源レールを使用する 4 ビット非反転自動双方向レベル トランスレータです。この電圧トランスレータ / ライン リドライバは、ケーブル配線が長い伝送アプリケーションでの信号昇圧に加えて、電圧ドメインの不整合を修正するために使用できます。

TXB0604 は、特許取得済みの設計を活用して、BMC と Flash デバイス間にある Quad-SPI など、メモリ集約型のインターフェイスで高いデータ スループットを実現し、過剰な出力寄生容量に起因するシグナルインテグリティ損失を発生させません。

A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、0.9V~2V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。

OE入力がLowのとき、全出力がハイ インピーダンス状態になります。電源投入時または電源切断時、確実に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE ピンを GND に接続する必要があります。ドライバの電流ソース能力によって、抵抗の最小値が決まります。TXB0604 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

TXB0604 は、2 本の独立した設定可能な電源レールを使用する 4 ビット非反転自動双方向レベル トランスレータです。この電圧トランスレータ / ライン リドライバは、ケーブル配線が長い伝送アプリケーションでの信号昇圧に加えて、電圧ドメインの不整合を修正するために使用できます。

TXB0604 は、特許取得済みの設計を活用して、BMC と Flash デバイス間にある Quad-SPI など、メモリ集約型のインターフェイスで高いデータ スループットを実現し、過剰な出力寄生容量に起因するシグナルインテグリティ損失を発生させません。

A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、0.9V~2V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.65V~3.6V の電源電圧を入力できます。

OE入力がLowのとき、全出力がハイ インピーダンス状態になります。電源投入時または電源切断時、確実に高インピーダンス状態になるように、プルダウン抵抗を介して OE ピンを GND に接続する必要があります。ドライバの電流ソース能力によって、抵抗の最小値が決まります。TXB0604 は、OE 入力回路が VCCA によって給電されるように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TXB0604 自動双方向レベル変換器、高速インターフェイス用 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/22
アプリケーション・ノート TXB0604 および競合するレベル シフタの比較波形の研究 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/18
アプリケーション・ノート ボトルネックからブレークスルーへ:データセンターにおける QSPI を TXB0604/TXB0606 で最適化 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/14

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TXB0604 IBIS Model

SCEM799.ZIP (138 KB) - IBIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
UQFN (RUT) 12 Ultra Librarian
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian