JAJSXD3 October 2025 TXB0604
ADVANCE INFORMATION


図 4-4 RUT パッケージ、12 ピン UQFN(上面図)| ピン | I/O | 説明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | DYY、PW | RGY | RUT | RWB | ||
| A1 | 2 | 2 | 2 | 3 | I/O | 入出力 1。VCCA を基準とする。 |
| A2 | 3 | 3 | 3 | 4 | I/O | 入出力 2。VCCA を基準とする。 |
| A3 | 4 | 4 | 4 | 5 | I/O | 入出力 3。VCCA を基準とする。 |
| A4 | 5 | 5 | 5 | 6 | I/O | 入出力 4。VCCA を基準とする。 |
| B1 | 13 | 13 | 10 | 12 | I/O | 入出力 1。VCCB を基準とする。 |
| B2 | 12 | 12 | 9 | 11 | I/O | 入出力 2。VCCB を基準とする。 |
| B3 | 11 | 11 | 8 | 10 | I/O | 入出力 3。VCCB を基準とする。 |
| B4 | 10 | 10 | 7 | 9 | I/O | 入出力 4。VCCB を基準とする。 |
| GND | 7 | 7 | 6 | 7 | — | グランド |
| NC | 6、9 | 6.9 | — | — | — | 接続なし。内部接続なし。 |
| OE | 8 | 8 | 12 | 8 | I | トライステート出力モード イネーブル。すべての出力を三態モードにするには、OE ピンを Low にしてください。VCCA を基準とする。 |
| VCCA | 1 | 1 | 1 | 2 | — | A ポート電源電圧 0.9V ≦ VCCA ≦ 2V および VCCA ≦ VCCB。 |
| VCCB | 14 | 14 | 11 | 1 | — | B ポートの電源電圧 1.65V ≦ VCCB ≦ 3.6V。 |
| サーマル パッド | — | — | — | — | RGY パッケージでは、露出したセンター サーマル パッドはグランドに接続するか、電気的に開放しておく必要があります。 | |