JAJSXD3 October 2025 TXB0604
ADVANCE INFORMATION
TXB0604 デバイスは、相互に異なるインターフェイス電圧で動作するデバイスまたはシステムのインターフェイスのレベル変換アプリケーションで使用できます。プッシュプル CMOS ロジック出力のみを変換できます。オープン ドレイン信号変換については、 テキサス・インスツルメンツの TXS010X 製品をご覧ください。20kΩ を超える外付けのプルダウンまたはプルアップ抵抗を推奨します。
このデバイスは、QSPI、OSPI、eSPI などの高速インターフェイスで使用するために出力駆動強度が向上しています。このデバイスは、190Mbps で最大 100pF の集中容量性負荷、または 142Mbps で 50pF の信号配線長で最大 20 インチの信号配線長のどちらかを使用する高駆動アプリケーションをサポートするように設計されています。