JAJSXF2 October 2025
ADVANCE INFORMATION
TPS7E81 低ドロップアウト レギュレータ (LDO) は、無負荷電流時に超低静止電流 (2.8μA (標準値)) を消費します。このデバイスは広い入力電圧範囲 (3.0V ~ 40V) と広い出力範囲 (可変構成で 1.2V ~ 38V) を提供し、最大 150mA の負荷電流に対応しています。デバイスは、2.2μF~100μF の出力コンデンサ範囲で安定です。
全負荷電流範囲にわたって静止電流が小さく、無負荷ドロップアウト状況で IQ が制御されているため、TPS7E81 はバッテリ駆動のアプリケーションに電力を供給するのに適しています。TPS7E81 には内部ソフトスタート機構が搭載されており、突入電流を制御した一様なスタートアップを実現します。また、この LDO は、出力側での負荷短絡やフォルト状態時に、過電流保護 (フォールドバック方式)、過電圧保護および熱保護機能も備えており、信頼性が向上しています。