JAJSXF2 October   2025

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 イネーブル (EN)
      2. 6.3.2 ドロップアウト電圧
      3. 6.3.3 低電圧誤動作防止
      4. 6.3.4 サーマル シャットダウン
      5. 6.3.5 フォールドバック電流制限
      6. 6.3.6 電力制限
      7. 6.3.7 出力プルダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 デバイスの機能モードの比較
      2. 6.4.2 通常動作
      3. 6.4.3 ドロップアウト動作
      4. 6.4.4 ディセーブル
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 可変デバイス帰還抵抗の選択
      2. 7.1.2 推奨されるコンデンサの種類
      3. 7.1.3 入力および出力コンデンサの選択
      4. 7.1.4 逆電流
      5. 7.1.5 フィードフォワード コンデンサ
      6. 7.1.6 ドロップアウト電圧
      7. 7.1.7 推定接合部温度
      8. 7.1.8 消費電力 (PD)
      9. 7.1.9 消費電力と周囲温度との関係
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 帰還抵抗を選択
      3. 7.2.3 電源に関する推奨事項
      4. 7.2.4 レイアウト
        1. 7.2.4.1 レイアウトのガイドライン
        2. 7.2.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
      2. 8.1.2 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TPS7E81 低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータは、低静止電流のデバイスであり、3V ~ 40V の広い入力電圧範囲に対応しています。広い出力範囲は、可変構成で 1.2V ~ 38V、固定構成で 1.8V ~ 12V であり、最大 150mA の負荷電流に対応しています。無負荷時の 2.8µA 静止電流がわずかであることから、バッテリ駆動アプリケーション向けにマイコンや他の低消費電力負荷に電力を供給するように設計されています。

TPS7E81 は、ライン、負荷、温度範囲にわたって ±1.2% という非常に厳格な DC 精度をサポートしています。このデバイスは、ラインおよび負荷過渡に迅速に応答します。このデバイスは、レギュレーション時の静止電流が低く (標準 2.8μA)、ドロップアウト動作時も IQ が制御されている (無負荷ドロップアウト時は標準 12μA) ため、アイドル状態の電力損失を最小限に抑える必要があるバッテリ駆動または常時オンのシステムに適しています。

TPS7E81 は、150mA の負荷電流で標準 450mV の低ドロップアウトをサポートしています。このデバイスは、過電流、過熱、過電力供給に対する保護メカニズムを内蔵して、LDO の信頼性の高い動作を実現しています。TPS7E81 は、2.2μF~100μF の出力コンデンサ範囲で安定です。

TPS7E81 は、固定および可変出力用の 2.0mm × 2.0mm、6 ピン WSON (DRV) および 2.9mm×2.8mm、5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ サイズ(2)
TPS7E81DBV (SOT-23、5)2.9mm × 2.8mm
DRV (WSON、6)2.0mm × 2.0mm
詳細については、「セクション 10」セクションを参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
TPS7E81 代表的なアプリケーション代表的なアプリケーション