CFG ピンは、最小デッド タイム (LM5126A-Q1) および ATRK/DTRK ピンの 20μA 電流を定義します。表 6-1に示すレベルは、仕様セクションに指定された抵抗によって選択されます。VOUT に抵抗をプログラムすると、20μA の ATRK ピン電流がオンになり、電圧トラッキングのために ATRK ピンの電流がオフになります。
表 6-1 CFG0 ピンの設定
| レベル |
デッド タイム [ns] |
20μA ATRK 電流 |
| 1 |
14 |
オン |
| 2 |
30 |
オン |
| 3 |
50 |
オン |
| 4 |
75 |
オン |
| 5 |
100 |
オン |
| 6 |
125 |
オン |
| 7 |
150 |
オン |
| 8 |
200 |
オン |
| 9 |
14 |
オフ |
| 10 |
30 |
オフ |
| 11 |
50 |
オフ |
| 12 |
75 |
オフ |
| 13 |
100 |
オフ |
| 14 |
125 |
オフ |
| 15 |
150 |
オフ |
| 16 |
200 |
オフ |
CFG1 ピンの設定により、VOUT 過電圧保護レベル、クロック ディザリング、120% の入力電流制限保護 (ICL_latch) 動作、パワー グッド ピンの動作が定義されます。
| OVP ビット 0: |
OVP ビット 1 および 0 は、VOUT 過電圧保護レベルを設定します。[00] = 64V、[01] = 50V、[10] = 35V、または [11] = 28.5V。 |
| クロック ディザリング: |
デュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS) クロック ディザリングをイネーブル、またはクロック ディザリングをディスエーブルします。 |
| ICL_latch: |
ICL_latch がイネーブルで、ピーク電流制限を 20% 超えると、デバイスはシャットダウン状態に移行します (ターンオフしてラッチされます)。ICL_latch がディスエーブルの場合、デバイスはアクティブのままで、ピーク電流制限時にインダクタ電流を制限しようとします。 |
| PGOODOVP_enable: |
PGOODOVP_enable がイネーブルのとき、PGOOD ピンは VOUT が OVP (過電圧保護) を上回るか UV (低電圧) スレッショルドを下回ると Low になります。PGOODOVP_enable がディスエーブルの場合、PGOOD ピンは VOUT が UV (低電圧) スレッショルドを下回ったときのみ Low になります。 |
表 6-2 過電圧保護レベルの選択
| OVP レベル |
OVP ビット 1 |
OVP ビット 0 |
| 64V |
0 |
0 |
| 50V |
0 |
1 |
| 35V |
1 |
0 |
| 28.5V |
1 |
1 |
表 6-3 CFG1 ピン設定
| レベル |
OVP ビット 0 |
クロック ディザリング モード |
ICL_latch |
PGOODOVP_enable |
| 1 |
0 |
有効 (DRSS) |
ディセーブル |
ディセーブル |
| 2 |
1 |
有効 (DRSS) |
ディセーブル |
ディセーブル |
| 3 |
0 |
有効 (DRSS) |
ディセーブル |
有効 |
| 4 |
1 |
有効 (DRSS) |
ディセーブル |
有効 |
| 5 |
0 |
有効 (DRSS) |
有効 |
ディセーブル |
| 6 |
1 |
有効 (DRSS) |
有効 |
ディセーブル |
| 7 |
0 |
有効 (DRSS) |
有効 |
有効 |
| 8 |
1 |
有効 (DRSS) |
有効 |
有効 |
| 9 |
0 |
ディセーブル |
ディセーブル |
ディセーブル |
| 10 |
1 |
ディセーブル |
ディセーブル |
ディセーブル |
| 11 |
0 |
ディセーブル |
ディセーブル |
有効 |
| 12 |
1 |
ディセーブル |
ディセーブル |
有効 |
| 13 |
0 |
ディセーブル |
有効 |
ディセーブル |
| 14 |
1 |
ディセーブル |
有効 |
ディセーブル |
| 15 |
0 |
ディセーブル |
有効 |
有効 |
| 16 |
1 |
ディセーブル |
有効 |
有効 |
CFG2 ピンは、VOUT 過電圧保護レベル、およびデバイスが内部クロック ジェネレータと SYNCIN ピンに印加される外部クロックのどちらを使用するかを定義します。CFG2 ピンは、デバイスがシングル デバイスであるか、または LM5125A-Q1 と組み合わせたデュアル デバイス構成の一部であるかの設定も行います。SYNCIN ピンは、その設定に応じて有効または無効になります。クロック同期中、クロック ディザー機能は無効化されます。
| OVP ビット 1: |
OVP ビット 1 および 0 は、VOUT 過電圧保護レベルを設定します。[00] = 64V、[01] = 50V、[10] = 35V、または [11] = 28.5V。 |
| シングル: |
デバイスは、内部発振器を使用してスタンド アロンで使用されます。 |
| シングル外部クロック: |
デバイスは内部クロックを使用してスタンドアロンで使用され、印加される場合は外部クロックと同期します。 |
| セカンダリ: |
デバイスは、プライマリ LM5125A-Q1 デバイスから供給されるクロックを使用してセカンダリ デバイスとして使用されます。 |
| SYNCIN: |
SYNCIN ピンのクロック同期機能がアクティブ (オン) か無効 (オフ) かを定義します。本デバイスは、SYNCIN がアクティブのとき、SYNCIN ピンに印加された外部クロックとのみ同期します。 |
| クロック ディザリング: |
内部発振器を使用する場合、CFG1 ピンの設定クロック ディザリング モードに応じてクロック ディザリングを設定します。外部クロックが選択されている場合、CFG1 ピンの設定を無視して、クロック ディザリング機能は無効化されます。 |
表 6-4 CFG2 ピン設定
| レベル |
OVP ビット 1 |
シングル / デュアルチップ |
SYNCIN |
クロック ディザリング |
| 1 |
0 |
シングル |
オフ |
CFG1 ピン |
| 2 |
1 |
| 3 |
0 |
| 4 |
1 |
シングル外部クロック |
オン |
無効 |
| 5 |
0 |
| 6 |
1 |
| 7~11 |
0 |
セカンダリ |
オン |
無効 |
| 12~16 |
1 |