JAJSXK6 November 2025 LM5126A-Q1
PRODUCTION DATA
100kHz~2.2MHz のスイッチング周波数は、RT ピンおよび AGND ピンの間に接続された RT 抵抗により設定されます。RT 抵抗は、式 4に従って、14kΩ と 316kΩ の間で選択されます。外部クロックを使用するように構成している場合、デバイスは RT ピンを使用して内部発振器を設定し、SYNCIN ピンに印加される外部クロックに対して ±50% 以内にスイッチング周波数を同期します。外部クロックは、fSYNC_DET および fSYNC_DET_min が検出されるように、SYNCIN 周波数動作検出範囲内に設定する必要があります。内部クロックは、SYNCINピンに印加された外部クロック信号の立ち上がりエッジで同期されます。外部クロック同期が選択されているとき、CFG1 ピンのスペクトラム拡散設定は無視され、クロック ディザリングは無効になります。
本デバイスは、常に内部クロックで起動し、START 状態およびアクティブ状態の間に、印加される外部クロックと同期を開始します (機能状態図 を参照)。本デバイスは、クロックが印加されるとすぐに外部クロックに同期し、外部クロックが停止した場合には内部クロックに戻ります。