JAJSXK7 November 2025 LM51261A-Q1
PRODUCTION DATA
このレジスタは、I2C でプログラムされた場合に、OVPmax レベル、nFAULT ピンがサーマル シャットダウン警告信号を出すかどうか、ならびに出力電圧 VOUT のスルーレートを設定します。
OVP_MAX ビットは、最大過電圧保護レベル (VOVP_max) を設定します。
| OVPmax = 0b00 による設定 | 64V |
| OVPmax = 0b01 による設定 | 50V |
| OVPmax = 0b10 による設定 | 35V |
| OVPmax = 0b10 による設定 | 28.5V |
デバイスの温度がサーマル シャットダウン温度に近づくと、過熱警告フラグが生成されます (レジスタ構成 3 (0x3) を参照)。nFAULT_TWARN ビット = 0b1 のとき、過熱警告中 nFAULT ピンは Low プルされます。nFAULT_TWARN ビット = 0b1 のとき、nFAULT ピンは過熱警告信号に応答しません。
動作中に出力電圧が I2C によって変更された際の大きな入力電流を防止するため、出力電圧はデジタル電圧スケーリング (DVS) によって 1V ステップで変化し、スルーレートをプログラム可能な VOUT_SLEW ランプで新しい目標電圧まで上昇します (図 6-24を参照)。電圧変化 (DVS) 中、110% の過電圧保護 (VOVP-H) および低電圧保護 (VUVP) はディセーブルになります。VOUT プログラミングが I2C の設定電圧と ATRK/DTRK ピンの間で切り替わる場合、VOUT 平滑化や制限はありません。
| VOUT_SLEW = 0b000 による設定 | スルー レート制御なし (DVS = ディセーブル) |
| VOUT_SLEW = 0b001 による設定 | 1V/100μs |
| VOUT_SLEW = 0b010 による設定 | 1V/200μs |
| VOUT_SLEW = 0b011 による設定 | 1V/400μs |
| VOUT_SLEW = 0b100 による設定 | 1V/800μs |
| VOUT_SLEW = 0b101 による設定 | 1V/1.6ms |
| VOUT_SLEW = 0b110 による設定 | 1V/3.2ms |
| VOUT_SLEW = 0b111 による設定 | 1V/6.4ms |