JAJSXK7 November 2025 LM51261A-Q1
PRODUCTION DATA
ゲート ドライバは、内部の 5V VCC レギュレータから電力供給されます。VCC レギュレータは、VBIAS > VBIAS-RISING の場合は BIAS ピンから電力を供給され、最大 42V をサポートし、VBIAS < VBIAS-FALLING の場合は VOUT ピンから電源を供給されます。リファレンス システムは BIAS ピンから永続的な電力を供給され、電圧が 2V 未満の場合にシャットダウンできるため、BIAS ピンは 2.5V 以上の電圧 (例:VI または 5V) に接続します。推奨される VCC コンデンサの値は 4.7µF です。
内蔵の電流制限機能により、VCC の過負荷時、または VCC ピンがグランドに短絡したときにデバイスの損傷を防止します。VCC は、100mA (I VCC -CL) までの電圧を供給できます。外部 MOSFET で消費される VCC 電流は、式 7 で計算できます。
ここで、