JAJSXL0 December 2025 TLV9020L-Q1 , TLV9030L-Q1
PRODMIX
ウインドウ コンパレータは、一般的に低電圧および過電圧状態を検出するために使用されます。図 7-2 に、簡単なウィンドウ コンパレータ回路を示します。出力を互いに直接接続する場合、ウィンドウ コンパレータにはオープン ドレイン出力 ( TLV902xL1-Q1) を使用する必要があります。