JAJSXL0 December 2025 TLV9020L-Q1 , TLV9030L-Q1
PRODMIX
TLV90xx-Q1 には内部パワー オン リセット (POR) 回路があり、既知のスタートアップまたはパワーダウン状態を維持します。電源電圧 (Vs) の上昇または下降中に、電源電圧の最小スレッショルドの VPOR (通常 1.25V) を超えた後、最大 60µs (過熱時) の間、または電源電圧が VPOR 未満に低下した直後に、POR 回路がアクティブになります。POR 期間中は、入力状態は無視されます。電源電圧が最小電源電圧以上であれば、遅延時間が経過した時点で、コンパレータの出力は差動入力の状態 (「L1」オプション) または初期ラッチ状態 (「L2」オプション) を反映します。
早期ラッチを防止するため、POR 期間の終了前に入力レベルをセトリングする必要があります。入力上のフィルタリング部品または RC 部品 (基準電圧、分圧器、バイパス コンデンサなど) の時定数に注意を払う必要があります。
オープン ドレインおよびプッシュプル出力タイプは、POR およびラッチ動作が異なります。次のセクションでは、これらの違いについて説明します。