JAJSXL0 December 2025 TLV9020L-Q1 , TLV9030L-Q1
PRODMIX
TLV903xL1-Q1 プッシュプル出力の場合、POR 回路はソース電流もシンク電流もどちらも出力を High-Z に維持します。出力は、POR 期間 (ton) 中に V+ と V- の間でランダムに「フローティング」になります。小さい値のプルアップ抵抗 (V+ まで) またはプルダウン抵抗 (V- まで) を使用して、出力状態をプリバイアスし、出力がフローティングになることを防止できます。
TLV903xL2-Q1 オプションは、POR を通じて出力を High (ソース) から開始し、POR 後はクリアされるまで High にラッチされます。