JAJSXL0 December   2025 TLV9020L-Q1 , TLV9030L-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
    1. 4.1 ピンの機能: TLV9020L-Q1 および TLV9030L-Q1 シングル
    2. 4.2 ピン構成: TLV9022L-Q1 および TLV9032L-Q1 デュアル
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報 - シングル
    5. 5.5 熱に関する情報 - デュアル
    6. 5.6 電気的特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 出力
        1. 6.4.1.1 TLV902xL-Q1 オープン ドレイン出力
        2. 6.4.1.2 TLV903xL-Q1 プッシュプル出力
      2. 6.4.2 パワーオン リセット (POR)
        1. 6.4.2.1 TLV902xL-Q1 オープン ドレイン出力 POR 動作
        2. 6.4.2.2 TLV903xL-Q1 プッシュプル出力 POR 動作
      3. 6.4.3 出力ラッチ
        1. 6.4.3.1 「L1」および「L2」のパワーオン オプション
        2. 6.4.3.2 TLV902xL1-Q1 オープンドレイン ラッチ動作
        3. 6.4.3.3 TLV902xL2-Q1 オープンドレイン ラッチ動作
        4. 6.4.3.4 TLV903xL1-Q1 のプッシュプル ラッチ動作
        5. 6.4.3.5 TLV903xL2-Q1 のプッシュプル ラッチ動作
        6. 6.4.3.6 クリア (CLR) 入力
      4. 6.4.4 入力
        1. 6.4.4.1 レール ツー レール入力
        2. 6.4.4.2 フェイルセーフ入力
        3. 6.4.4.3 入力保護
        4. 6.4.4.4 内部ヒステリシス
        5. 6.4.4.5 未使用入力
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 基本的なコンパレータの定義
        1. 7.1.1.1 動作
        2. 7.1.1.2 伝搬遅延
        3. 7.1.1.3 オーバードライブ電圧
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 ウィンドウ コンパレータ
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

TLV903xL-Q1 プッシュプル出力

TLV903xL-Q1 にはプッシュプル出力段があり、シンク電流とソース電流の両方を供給できます。この機能により、LED や MOSFET ゲートなどの負荷を駆動することができ、外付けプルアップ抵抗で電力を浪費する必要もなく、容量性負荷に依存しない対称的なエッジ レートを実現します。

プッシュプル出力は、絶対に他の出力に接続しないでください。出力を逆の電源へ直接短絡すると、熱暴走が発生し、最終的にデバイスが破壊される可能性があります。出力が短絡する可能性がある場合は、TI では消費電力を制限するために直列の電流制限抵抗を使用すること推奨します。

使用しないプッシュプル出力はフローティングのままにします。電源、グランド、または他の出力に接続してはなりません。

出力保護は、出力と V– 間、および出力と V+ 間に ESD クランプで構成されており、出力はどちらの電源レールも超えてはなりません。