JAJSXM4K November 1979 – December 2025 NE5532 , NE5532A , SA5532 , SA5532A
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | NE5532、SA5532 | NE5532A、SA5532A | 単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||
| SR | ユニティ ゲインでのスルーレート | 5 | 5 | V/μs | |||||
| Vn | 等価入力ノイズ電圧 | f = 30Hz | 8 | 8 | nV/√Hz | ||||
| f = 1kHz | 5 | 5 | |||||||
| In | 等価入力ノイズ電流 | f = 30Hz | 2.7 | 2.7 | pA/√Hz | ||||
| f = 1kHz | 0.7 | 0.7 | |||||||