JAJSXM4K November   1979  – December 2025 NE5532 , NE5532A , SA5532 , SA5532A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 動作特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ユニティ ゲイン帯域幅
      2. 6.3.2 同相信号除去比
      3. 6.3.3 スルー レート
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 代表的なアプリケーション
      1. 7.1.1 設計要件
      2. 7.1.2 詳細な設計手順
        1. 7.1.2.1 アンプの選択
        2. 7.1.2.2 パッシブ部品の選択
      3. 7.1.3 アプリケーション曲線
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

NE5532x および SA5532x デバイスは、±5 ~ ±15V の範囲で動作が規定されており、多くの仕様は 0℃ ~ 70℃ (NE5532x) および –40℃ ~ +85℃ (SA5532x) で適用されます。動作電圧または温度に対して大きく変動するパラメータを セクション 5.7 に示します。

注意:

±22V の範囲を超える電源電圧は、デバイスに永続的な損傷を与える可能性があります (セクション 5.1 を参照)。

電源ピンの近くに 0.1μF のバイパス コンデンサを配置すると、ノイズの多い電源や高インピーダンスの電源からの誤差を低減できます。バイパス コンデンサの配置の詳細については、セクション 7.3.1 を参照してください。