JAJSXM4K November 1979 – December 2025 NE5532 , NE5532A , SA5532 , SA5532A
PRODUCTION DATA
VOUT– の伝達関数は 抵抗 (R1、R2、R3、R4) に大きく依存するため、性能を最大化し、誤差を最小化するため、公差の小さい抵抗を使用します。この設計では 36kΩ の抵抗器を使用しており、測定の結果、許容誤差は 2% 以内でした。ただし、システム ノイズが重要なパラメータである場合は、より小さい抵抗値 (6kΩ 以下) を選択して、システム全体のノイズを低く抑えることができます。これにより、抵抗からのノイズがアンプ ノイズよりも小さくなるようにします。