JAJSXR0 December   2025 UCC21751-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延
      1. 6.1.1 通常のターンオフ
    2. 6.2 入力デグリッチ フィルタ
    3. 6.3 アクティブ ミラー クランプ
      1. 6.3.1 内部オンチップ アクティブ ミラー クランプ
    4. 6.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      1. 6.4.1 VCC UVLO
      2. 6.4.2 VDD UVLO
    5. 6.5 非飽和 (DESAT) 保護
      1. 6.5.1 ソフト ターンオフによる DESAT 保護
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  電源
      2. 7.3.2  ドライバ段
      3. 7.3.3  VCC および VDD 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      4. 7.3.4  アクティブ プルダウン
      5. 7.3.5  短絡クランプ
      6. 7.3.6  内部アクティブ ミラー クランプ
      7. 7.3.7  非飽和 (DESAT) 保護
      8. 7.3.8  ソフト ターンオフ
      9. 7.3.9  フォルト (FLT、リセットおよびイネーブル (RST/EN))
      10. 7.3.10 アナログから PWM への信号変換および絶縁機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 IN+、IN-、RST/EN の入力フィルタ
        2. 8.2.2.2 IN+ および IN- の PWM インターロック
        3. 8.2.2.3 FLT、RDY、RST/EN ピン回路
        4. 8.2.2.4 RST/EN ピン制御
        5. 8.2.2.5 ゲート抵抗のオンとオフの切り替え
        6. 8.2.2.6 過電流および短絡保護
        7. 8.2.2.7 絶縁型アナログ シグナル センシング
          1. 8.2.2.7.1 絶縁型温度センシング
          2. 8.2.2.7.2 絶縁型 DC バス電圧センシング
        8. 8.2.2.8 外部電流バッファを使用した高出力電流
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ゲート抵抗のオンとオフの切り替え

UCC21751-Q1 は OUTH および OUTL の分割出力を備えているため、オン / オフのスイッチング速度を独立して制御することが可能ですターンオンおよびターンオフ抵抗によってピークソース電流およびシンク電流が決まり、これによってターンオン時のスイッチング速度が制御されます。その一方で、デバイスが熱的制限内にあることを確認するために、ゲートドライバの消費電力を考慮する必要があります。最初に、ピークソースおよびシンク電流はが次のように計算されます:

式 1. UCC21751-Q1

ここで

  • ROH_EFF は、図 7-1に示すハイブリッドプルアップ構造の実効内部プルアップ抵抗であり、2 × ROL (約 0.7Ω) です。これは、プルアップ構造のスイッチング過渡時の支配的な抵抗となります。
  • ROL は、内付けプルダウン抵抗 (約 0.3Ω)
  • RON は、外付けターンオンゲート抵抗
  • ROFF は、外付けターンオフゲート抵抗です。
  • RG_Int は、SiC MOSFET または IGBT モジュールの内付け抵抗。
UCC21751-Q1 ピークゲート電流計算用の出力モデル図 8-5 ピークゲート電流計算用の出力モデル

たとえば、次のパラメータにある IGBT モジュールベースのシステムの場合:

  • Qg = 3300nC
  • RG_Int = 1.7Ω
  • RON = ROFF = 1Ω

この場合のピークソースおよびシンク電流は次のとおりです:

式 2. UCC21751-Q1

したがって、1Ω の外付けゲート抵抗を用いると、ピークソース電流は 5.9A 、ピークシンク電流は 6.7A となります。ターンオンスイッチング過渡中のコレクタからエミッタへの dV/dt は、ミラープラトー電圧でのゲート電流によって支配されます。ハイブリッドプルアップ構造により、ターンオンゲート抵抗が過度に大きい場合を除き、ミラープラトー電圧でのピークソース電流が確保されます。コレクタ — エミッタ間 Vce、の電圧が VDC、まで上昇するほど、ターンオンスイッチング損失は小さくなります。dV/dt は Qgc/Isource_pk と推定することが可能ですターンオフスイッチング過渡については、ターンオフゲート抵抗が大きすぎる場合を除いて、ドレイン — ソース間の dV/dt が負荷電流によって支配されます。Vce が DC バス電圧に達すると、パワー半導体は飽和モードになり、チャネル電流は Vge によって制御されます。ピークシンク電流によって dI/dt が定まり、それに応じて Vce 電圧オーバーシュートが支配されます。比較的大きなターンオフゲート抵抗を使用する場合は、Vce オーバーシュートを制限することができます。デューティ サイクルは、以下によって推定可能です:

式 3. UCC21751-Q1

ここで

  • Lstray は、図 8-6に示すように、電源スイッチングループの浮遊インダクタンスです。
  • Iload は負荷電流。パワー半導体のターンオフ電流です。
  • Cies は、パワー半導体の入力容量である。
  • Vplat は、パワー半導体のプラトー電圧
  • Vth は、パワー半導体のしきい値電圧
UCC21751-Q1 ハーフブリッジ構成での IGBT の漂遊寄生インダクタンス図 8-6 ハーフブリッジ構成での IGBT の漂遊寄生インダクタンス

ゲートドライバが温度制限内に維持されるようにするには、消費電力を考慮する必要があります。ゲートドライバの電力損失には、静止損失とスイッチング損失が含まれ、次のように計算可能です:

式 4. UCC21751-Q1

PQ はドライバの静止電力損失。Iq x (VDD-VEE) = 5mA × 20V = 0.100W となります。静止電力損失とは、ドライバが VDD と VEE でバイアスされる場合、ドライバがスイッチングを行う際に内部回路(入力段、基準電圧、論理回路、保護回路など)によって消費される電力であり、ドライバがスイッチングする際での内部回路の充電および放電電流を指します。ドライバがスイッチングしている際の消費電力は、次のように計算することが可能です:

式 5. UCC21751-Q1

ここで

  • Qg は、VEE から VDD までのゲート電圧を完全に充電するために動作ポイントで必要なゲート電荷量
  • fsw はスイッチング周波数

この例では、PSW は次のように計算することが可能です:

式 6. UCC21751-Q1

したがって、全電力損失は次のようになります。

式 7. UCC21751-Q1

基板の温度が 125°C の場合、接合部温度は次のように推定することが可能です:

式 8. UCC21751-Q1

したがって、この例のアプリケーションで、125°C 基板温度を使用する場合、ゲートドライバを熱的制限内に維持するために、最大スイッチング周波数は約 50kHz となります。より低いスイッチング周波数を使用すること、または外部ゲート抵抗を大きくすることにより、ゲートドライバをより高いスイッチング周波数で動作させることが。可能です。