UCC21751-Q1
- 5.7kVRMS のシングル チャネル絶縁型ゲート ドライバ
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
- 最高 2121Vpk の SiC MOSFET および IGBT
- 出力駆動電圧 (VDD – VEE):33V (最大値)
- ±10A の駆動能力と分割出力
- 最小 CMTI:150V/ns
- 200ns の応答時間による高速な DESAT 保護
- 4A の内部アクティブ ミラー クランプ
- フォルト発生時の 400mA ソフト ターンオフ オプション
- PWM 出力を備えた絶縁アナログ センサで
- NTC、PTC、サーマル ダイオードによる温度センシング
- 高電圧 DC リンクまたは相電圧
- 過電流時の FLT アラームと RST/EN からのリセット
- RST/EN での高速イネーブル / ディセーブル応答
- 入力ピンの 40ns 未満のノイズ過渡およびパルスを除去
- 12V VDD UVLO (RDY のパワー グッド付き)
- 最大 5V のオーバー / アンダーシュート過渡電圧に耐える入力 / 出力
- 伝搬遅延時間:130ns (最大値)、パルス / 部品スキュー:30ns (最大値)
- 沿面距離と空間距離が 8mm を超える SOIC-16 DW パッケージ
- 動作時の接合部温度:–40℃~150℃
- 安全関連認証:
- UL 1577 部品認定プログラム (認証予定)
UCC21751-Q1 は、先進の保護機能、クラス最高の動的性能、堅牢性を持ち合わせ、最高 2121V (DC) で動作する SiC MOSFET および IGBT 用に設計されたガルバニック絶縁型シングル チャネル ゲート ドライバです。UCC21751-Q1 は最大 ±10A のピークソースおよびシンク電流を供給できます。
入力側は SiO2 容量性絶縁技術によって出力側から絶縁されており、最大 1.5kVRMS の動作電圧、絶縁バリア寿命が 40 年を超える 12.8kVPK のサージ耐性を備えるとともに、小さい部品間スキューと 150V/ns を超える同相ノイズ耐性 (CMTI) を実現しています。
UCC21751-Q1 は、高速の過電流および短絡検出、シャント電流センシング、フォルト通知、アクティブミラークランプ、入力側および出力側電源 UVLO などの最新の保護機能を備えているため、SiC および IGBT のスイッチング動作や堅牢性を最適化できます。アナログから PWM へ信号を変換する、この絶縁型センサは、温度または電圧のセンシングを簡単に行えるため、ドライバの汎用性をさらに高め、システムの設計工数、サイズ、およびコストを簡素化できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | アクティブ保護、絶縁アナログセンシング、高 CMTI を備えた SiC/IGBT 用の UCC21751-Q1 10A 自動車用ソース/シンク強化絶縁シングル チャネル ゲート ドライバ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/12/16 |
| 証明書 | FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance (Rev. A) | 2026/09/24 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC21710QDWEVM-054 — Wolfspeed® 1200V SiCプラットフォーム用UCC21710評価モジュール
UCC21710QDWEVM-054 は、2 個のシングルチャネル絶縁型ゲート ドライバを搭載した、コンパクトなハーフブリッジ ゲート ドライバの評価基板です。この評価基板は、以下の製品を駆動するために必要な電源電圧と駆動信号を供給するほか、保護機能と監視機能を提供します。駆動対象は、互いに類似のピン配置を採用している、Wolfspeed®シリコン カーバイド(SiC) MOSFET モジュールやディスクリート SiC MOSFET 、その他の絶縁型ゲート バイポーラ トランジスタ (IGPT) モジュールや SiC MOSFET モジュールです。
UCC21750QDWEVM-054 — Wolfspeed® 1200V SiCプラットフォーム用UCC21750評価モジュール
UCC21750QDWEVM-054は、2つのシングル・チャンネル絶縁ゲート・ドライバで構成されたコンパクトなハーフブリッジ・ゲート・ドライバ評価基盤です。評価モジュールは、Wolfspeed®のシリコンカーバイド(SiC)MOSFETモジュールやディスクリートSiC MOSFET、および同様のピンアウトを持つ他の絶縁ゲート型バイポーラ・トランジスタ(IGBT)やSiC MOSFETモジュールを駆動するために必要な供給電圧、駆動、保護、およびモニタリングを提供します。
SLUC695 — UCC217xx XL Calculator Tool
PMP23223 — バイアス電源搭載、スマート絶縁型ゲート ドライバのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、UCC21732 ゲート ドライバと UCC14xxx シリーズのバイアス電源の組み合わせを提示します。このリファレンス デザインは、Wolfspeed 社の SiC (シリコン カーバイド) FET (電界効果トランジスタ) モジュールへの直接接続を含め、さまざまなパワー スイッチの駆動に使用できます。このリファレンス デザインは、ハイサイド ドライバとローサイド ドライバのどちらか一方として使用できるほか、静電容量性負荷に類似した負荷と組み合わせてテストすることもできます。
UCC14240-Q1、UCC14141-Q1、UCC14341-Q1 (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。