JAJSXR0 December   2025 UCC21751-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 絶縁特性曲線
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延
      1. 6.1.1 通常のターンオフ
    2. 6.2 入力デグリッチ フィルタ
    3. 6.3 アクティブ ミラー クランプ
      1. 6.3.1 内部オンチップ アクティブ ミラー クランプ
    4. 6.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      1. 6.4.1 VCC UVLO
      2. 6.4.2 VDD UVLO
    5. 6.5 非飽和 (DESAT) 保護
      1. 6.5.1 ソフト ターンオフによる DESAT 保護
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  電源
      2. 7.3.2  ドライバ段
      3. 7.3.3  VCC および VDD 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      4. 7.3.4  アクティブ プルダウン
      5. 7.3.5  短絡クランプ
      6. 7.3.6  内部アクティブ ミラー クランプ
      7. 7.3.7  非飽和 (DESAT) 保護
      8. 7.3.8  ソフト ターンオフ
      9. 7.3.9  フォルト (FLT、リセットおよびイネーブル (RST/EN))
      10. 7.3.10 アナログから PWM への信号変換および絶縁機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 IN+、IN-、RST/EN の入力フィルタ
        2. 8.2.2.2 IN+ および IN- の PWM インターロック
        3. 8.2.2.3 FLT、RDY、RST/EN ピン回路
        4. 8.2.2.4 RST/EN ピン制御
        5. 8.2.2.5 ゲート抵抗のオンとオフの切り替え
        6. 8.2.2.6 過電流および短絡保護
        7. 8.2.2.7 絶縁型アナログ シグナル センシング
          1. 8.2.2.7.1 絶縁型温度センシング
          2. 8.2.2.7.2 絶縁型 DC バス電圧センシング
        8. 8.2.2.8 外部電流バッファを使用した高出力電流
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

IN+、IN-、RST/EN の入力フィルタ

トラクション インバータまたはモーター ドライブのアプリケーションでは、パワー半導体はハード スイッチング モードになります。UCC21751-Q1 の強力な駆動能力により、特に SiC MOSFET の場合は dV/dt が高くなる可能性があります。ノイズは、寄生インダクタンスによってゲート電圧に結合するだけでなく、理想的ではない PCB レイアウトと結合容量の結果として入力側に結合することもあります。

UCC21751-Q1 は、IN+、IN-、RST/EN ピンへの 40ns の内部デグリッチ フィルタを備えています。40ns 未満のすべての信号を、入力ピンからフィルタで除去できます。ノイズの多いシステムでは、入力ピンに外部ローパス フィルタを追加できます。IN+、IN-、RST/EN ピンにローパス フィルタを追加すると、ノイズ耐性が実質的に向上し、シグナル インテグリティが向上します。使用しないとき、IN+、IN-、RST/EN ピンをフローティングにしないでください。非反転入力から出力への構成に IN+ のみを使用する場合、IN- を GND に接続する必要があります。ローパス フィルタの目的は、レイアウトの寄生成分によって生成される高周波ノイズをフィルタで除去することです。ローパス フィルタの抵抗とコンデンサを選択する際には、システム要件に応じて、ノイズ耐性の効果と遅延時間の両方を考慮する必要があります。