JAJU751G September 2019 – October 2023
出力コンデンサ Cbus は、コンバータの DC リンク・リップルおよびホールドアップ要件を満たすようにサイズ設定されています。
DC リンク電圧のリップルは式 7 で計算できます。

この設計で必要なホールドアップ時間 THoldup は 10ms です。平均バス電圧は 385V に設定され、LLC トランス比と相関します。全負荷時の DC リンク電圧のリップルが +/-10V であることを考慮すると、バレー・ポイントでの DC BUS 電圧は VBUS(norm) = 365V になります。
LLC のゲインが大きすぎないことを考慮すると、LLC の最小入力は VBUS(min) = 320V に設定されます。エネルギーについては、式 8 を使用して、バス容量の最小値を計算できます。式 9 の計算では、使用可能な容量値として 680uF を選択しました。