JAJU751G September 2019 – October 2023
この設計では、電流ループ制御のために AC 電流が検出されます。CCM 昇圧 PFC 制御ループでは、平均電流のみが必要です。TMCS1100 は 120kHz のホール・センサで、この設計に最適なオプションです。TMCS1100 は全動作温度範囲にわたって高精度を維持し、オフセット電流ドリフトが非常に小さいため、入力電力測定の精度を達成できます。
TMCS1100 には次の 4 つのオプションがあります。50mV/A、100mV/A、200mV/A、400mV/A。電源電圧は 3V~5.5V です。オフセット電圧は外部で設定されます。この設計では 1.65V が選択されており、これはコントローラの VCC の半分です。最大入力電流は、ピーク値で 14A に達します。ワーストケースを考慮し、ある程度のマージンを残すために、TMCS1100A1 を選択しました。この検出回路は、OPA376 と 1 つのアナログ・スイッチ SN74LVC1G3157 を使用して、低ラインと高ラインの両方で ADC 範囲に一致するように電圧をスケーリングしました。回路を図 2-2 に示します。