JAJU828B June   2020  – December 2021 OPA810

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 OPA2810
      2. 2.2.2 BUF634A
    3. 2.3 設計上の考慮事項
      1. 2.3.1 既存のアーキテクチャ
        1. 2.3.1.1 回路の安定性の問題
        2. 2.3.1.2 既存アーキテクチャのソリューション (補償コンデンサ)
      2. 2.3.2 提案デザイン
        1. 2.3.2.1 提案された設計の安定性分析
          1. 2.3.2.1.1 A2 の反転ノードでの電圧測定なし
          2. 2.3.2.1.2 A2 の反転ノードで電圧を測定する場合
        2. 2.3.2.2 RG = RF の設定と各インピーダンス範囲
        3. 2.3.2.3 インピーダンス測定手順
          1. 2.3.2.3.1 短絡較正
          2. 2.3.2.3.2 インピーダンス較正
          3. 2.3.2.3.3 100k 設定較正
          4. 2.3.2.3.4 オープン較正
          5. 2.3.2.3.5 計算
          6. 2.3.2.3.6 ZX で補正
          7. 2.3.2.3.7 データ収集と処理
          8. 2.3.2.3.8 数学的説明
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト設定
      2. 3.2.2 テスト結果
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ソフトウェア ファイル
  12. 6関連資料
    1. 6.1 商標
    2. 6.2 サード・パーティ製品に関する免責事項
  13. 7改訂履歴

提案された設計の安定性分析

測定する未知のインピーダンスが容量性 (CX) の場合、図 2-3に示す回路が形成されます。VF の伝達関数は 式 4 に示されています。

式 4. TIDA-060029
TIDA-060029 直列抵抗による静電容量性測定図 2-7 直列抵抗による静電容量性測定

式 2と比較して、式 4には RG が存在するため、フィードバック パスにポール ゼロの組み合わせが存在することが示されています。1/β におけるゼロ周波数と極周波数は以下で求められます

式 5. TIDA-060029
式 6. TIDA-060029

ポール周波数とゼロ周波数は、すべての RG -RF 設定で R G が RF と等しいため、関ωP = 2 *ΩZ の関係になります。

TIDA-060029 直列抵抗による静電容量測定のボード線図図 2-8 直列抵抗による静電容量測定のボード線図

これにより、固有のポールでゼロを打ち消すという利点があります。図 2-8は、ほとんどすべての CX において、Aolβ の閉ループ率が 20dB/dec であることを示しています。この事実の例外は、fCL が fZ と fP の間にある場合です。R G- RF 設定は、この状況を回避するように選択されます。これにより、ωP = 2 *ωZ が CX の値から独立しているという、この設計の重要な係数が実現します。測定は、以下に説明する 2 つの方法で行うことができます