JAJU828B June   2020  – December 2021 OPA810

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 OPA2810
      2. 2.2.2 BUF634A
    3. 2.3 設計上の考慮事項
      1. 2.3.1 既存のアーキテクチャ
        1. 2.3.1.1 回路の安定性の問題
        2. 2.3.1.2 既存アーキテクチャのソリューション (補償コンデンサ)
      2. 2.3.2 提案デザイン
        1. 2.3.2.1 提案された設計の安定性分析
          1. 2.3.2.1.1 A2 の反転ノードでの電圧測定なし
          2. 2.3.2.1.2 A2 の反転ノードで電圧を測定する場合
        2. 2.3.2.2 RG = RF の設定と各インピーダンス範囲
        3. 2.3.2.3 インピーダンス測定手順
          1. 2.3.2.3.1 短絡較正
          2. 2.3.2.3.2 インピーダンス較正
          3. 2.3.2.3.3 100k 設定較正
          4. 2.3.2.3.4 オープン較正
          5. 2.3.2.3.5 計算
          6. 2.3.2.3.6 ZX で補正
          7. 2.3.2.3.7 データ収集と処理
          8. 2.3.2.3.8 数学的説明
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト設定
      2. 3.2.2 テスト結果
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ソフトウェア ファイル
  12. 6関連資料
    1. 6.1 商標
    2. 6.2 サード・パーティ製品に関する免責事項
  13. 7改訂履歴
数学的説明

V = VO* Sin (ωt+α) を任意の信号とし、0° の位相でユニティ振幅の方形波を乗算すると、結果の出力は図 2-10に示すようになります。

TIDA-060029 方形波変調図 2-10 方形波変調

出力の平均値を V1 とします。

式 14. TIDA-060029

同様に、V に 90°の位相の方形波を掛けると、結果の出力は図 2-11に示すようになります。

TIDA-060029 90° 位相の方形波変調図 2-11 90° 位相の方形波変調

出力の平均値を V2 とします。

式 15. TIDA-060029

ここで、k は 4/π に等しくなっています。

式 16式 17を使うことで以下が得られます

式 16. TIDA-060029
式 17. TIDA-060029

このようにして、任意の信号 V の大きさ |V| と位相 α の両方が求められます。