JAJU889 may 2023
制御ボードには MCU 制御カードを搭載でき、補助電源および位置、電圧、電流のセンシング、通信のためのインターフェイスを提供します。制御ボードはゲート・ドライブとバイアス電源ボードとのインターフェイスとして機能し、MCU とゲート・ドライバ間に電源および SPI 接続を提供します。制御ボードには制御カードを搭載できるため、テキサス・インスツルメンツの AM263x MCU と TMS320F280039C MCU を使用して、同じボードで TIDM-02014 システムをテストできます。ただし、これら 2 つの構成の間で、複数の 0R 抵抗を変更する必要があることに注意してください。表 3-1 に、変更する抵抗を示します。
MCU 制御カード | 取り付け | 取りはずし |
---|---|---|
F280039C | R1110、R1113、R1116、R1118、R1120、R1121、R1126、R1127 | R1109、R1114、R1115、R1125、R1123、R1124、R1122 |
AM263x | R1109、R1115、R1118、R1122、R1123、R1124、R1125 | R1110、R1113、R1114、R1116、R1120、R1121、R1126、R1127 |