JAJU889 may 2023
図 2-4 の回路図に示されているように、UCC14240-Q1 DC/DC コンバータ・モジュールは単一の 24V (P24V) 入力で動作し、デュアル、+15V (VCC2)、-4V (VEE2)、3kV RMS 絶縁型バイアス電源電圧レールを UCC5880-Q1 絶縁型ゲート・ドライバに供給するように構成されています。VCC2 および VEE2 は抵抗分圧器 R13、R19、R15、R20 によりプログラムされ、±1.3% 以内に厳密に調整されており、Wolfspeed XM3、SiC ハーフブリッジ・モジュールの推奨に従って +15V および -4V を供給します。デジタル・ホストから UCC14240-Q1 ENA ピンをアクティブ High 状態にするために必要なイネーブル信号 (EN_PS) を最初に供給すると、スタートアップが開始し、VCC2 と VEE2 がソフトスタートします。その後、UCC14240-Q1 がアクティブ Low の LVTTL 互換パワー・グッド信号 (N_PG) を供給し、P24V が 21V、UVLO ターンオン・スレッショルドを上回り、VCC2 と VEE2 がそれぞれ設定レギュレーション目標値の 90% を超えていることをホストに通知します (VCC2 > 13.5V および VEE2 > 3.6V)。ホストと UCC14240-Q1 の間のこの接続により、UCC5880-Q1 ゲート・ドライバに十分なバイアス電圧が印加され、インバータのスイッチングを安全に開始できるようになります。