JAJU889 may 2023
表 1-1 に主なシステム仕様をまとめます。
パラメータ | 仕様 (単位) | 注 |
---|---|---|
Pout | 300kW | 定格出力電力 |
VDSmax | 1200V | 最大ドレイン - ソース電圧 |
VDC | 800V | 推奨 DC バス電圧 |
IDC | 300A | DC バス電流 |
fswmax | 60kHz | ゲート・ドライバのバイアス電源に基づく |
IL | 360A | AC 出力 RMS 電流 |
LPL | 5.3nH | DC リンク・コンデンサとバスバーを含む寄生インダクタンス |
CDC | 300uF | DC リンク・コンデンサ |
LDC | 3.5nH | DC バス・コンデンサ ESL |
電力密度 | 32kW/L | |
寸法 | 28cm x 29cm x 11.5cm | |
Weight | 6.2kg | |
ボリューム | 9.3L | |
面積 | 812 cm2 | |
P | 5bar | 冷却剤の動作圧力 |
∆P |
200mbar |
圧力損失 |