JAJU907 October   2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 プライマリ・アラーム回路 - 電流センシング
      2. 2.2.2 マイクロフォンの回路 - 一致検出
      3. 2.2.3 バックアップ・アラーム回路
      4. 2.2.4 スーパーキャパシタの充電回路
      5. 2.2.5 ソフトウェアのフローチャート
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 MSPM0G150x
      2. 2.3.2 TPS61094
      3. 2.3.3 TPA6211A1
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
      1. 3.2.1 ソフトウェアの概要
        1. 3.2.1.1 MSPM0 MCU のプログラミング
        2. 3.2.1.2 外部 SPI フラッシュのプログラミング
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 プライマリ・アラーム波形
      2. 3.4.2 プライマリ・アラームの高調波テスト
      3. 3.4.3 一致検出
      4. 3.4.4 バックアップ電源の遷移
      5. 3.4.5 アラーム音圧レベルとバックアップ・アラームの実行時間
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標

システムの説明

医療アラーム・システムは、ほとんどの医療機器、特に集中治療室 (ICU) で使用される機器で必須のサブシステムです。患者の安全のため、これらの医療機器は国際電気標準会議 (IEC) によって制定された要件に準拠している必要があります。IEC 60601-1-8 規格では、プライマリ・アラーム、冗長電源バックアップ・アラーム、ビジュアル・アラーム・インジケータなど、これらのシステムに必要なアラーム関連の要素について詳しく説明しています。この設計では、MSPM0G1507 または MSPM0G3507 マイクロコントローラを使用して、IEC 60601-1-8 ベースの医療用アラームを実現し、プライマリ・アラーム、バックアップ・アラーム、およびビジュアル・アラーム機能を提供します。図 2-1 は設計ブロック図を表しています。