JAJU907 October 2023
表 3-3 は、音源から 1 メートル離れた場所で測定された、プライマリおよびバックアップのアラーム音レベルを dBA 単位で示しています。また、バックアップ・アラーム・ブザーに特定の直列抵抗を接続した場合のアラームの実行時間もこの表に示します。
| アラームの種類 | サウンド・レベル (1m での dBA) | 実行時間 |
|---|---|---|
| プライマリ | 73.3 | 連続 (ライン電源) |
| バックアップ (0Ω 直列抵抗) | 68.8 | 2.7V、5F のスーパーキャパシタで 2 分 50 秒 |
| バックアップ (43Ω 直列抵抗) | 66.3 | 2.7V、5F のスーパーキャパシタで 3 分 52 秒 |